Publication de la réception
Après réalisation de la vérification de sécurité, la réception de l'option de sécurité peut être publiée. Pour publier le jeu de données, indiquer le total de contrôle du rapport dans "Assist CS.." (ligne 7 dans l'illustration suivante).

Cette information n'est pas une information de sécurité et ne comporte aucune affirmation concernant la réception du système en combinaison avec des capteurs et des actionneurs externes.