État "Exploitation"

À l'état "En fonctionnement", les sous-fonctions de sécurité sélectionnées sont exécutées conformément au paramétrage (voir le chapitre Paramétrage des sous-fonctions de sécurité). La sélection des sous-fonctions de sécurité est effectuée, soit via les entrées digitales de sécurité, soit via les données process de sécurité. Les sorties digitales de sécurité externes peuvent être commandées directement via les données process de sécurité si aucune fonction n'a été affectée aux sorties digitales de sécurité.