Réglages sur l'hôte PROFIsafe
Les réglages qui doivent être effectués sur l'hôte PROFIsafe dans le logiciel TIA Portal sont indiqués ici, avec l'exemple d'un S71500F. Lorsque la mise en service de l'option de sécurité CS..A a été achevée correctement, transférer le paramètre F_iPar_CRC du rapport dans l'hôte PROFIsafe.

Pour que l'option de sécurité puisse signaler une alarme de diagnostic dans le système de pilotage amont, l'alarme de diagnostic doit être libérée pour le module dans la configuration d'appareil.