Fin du mode d'urgence

  • Il est possible de quitter de manière sûre le mode d'urgence en interrompant la liaison entre la console de paramétrage et l'appareil.
  • Il est impossible de quitter de manière sûre le mode d'urgence via la fonction "Fin du mode d'urgence" de la console de paramétrage.
  • Le mode d'urgence est terminé automatiquement au bout de cinq minutes.