Exploitation dans les environnements sensibles au bruit

Pour une exploitation aussi silencieuse que possible, tenir compte des points suivants.

  • Motoréducteur (ventilateur, rapport de réduction, huile et frein)
  • Pilotage du moteur (mode de régulation, PWM, HF/HD...)
    • Dans le cas d'une exploitation avec un filtre de sortie, des bruits sont générés dans le filtre en fonction de la fréquence d'horloge. Dans un environnement sensible au bruit, SEW-EURODRIVE recommande d'augmenter la fréquence d'horloge. En tenir compte lors de la détermination du variateur.
  • Fonctionnement en mode générateur :
    • Résistance de freinage silencieuse
    • Réinjection sur réseau
    • Power and Energy Solutions