Tension dangereuse

Pour tous travaux sur des composants électriques, respecter les cinq règles de sécurité dans l'ordre indiqué, à moins qu'il n'y ait des raisons importantes de s'en écarter (tenir compte des indications de la norme DIN EN 50110-1 (VDE 0115-1)).

  • Mettre hors tension.
  • Protéger contre le redémarrage.
  • S'assurer de l'absence de tension.
  • Mettre l'appareil à la terre et le court-circuiter.
  • Couvrir ou isoler les éléments sous tension situés à proximité.