Remarques importantes

AVERTISSEMENT

Sur l'appareil, le connecteur de pontage externe X6 est enfiché ou une tension est raccordée bien qu'une option de sécurité soit montée dans le MOVISAFE® CS..A.
Blessures graves ou mortelles.
  • Si une option de sécurité MOVISAFE® CS..A est insérée dans l'appareil, le connecteur de pontage X6 ne doit pas être enfiché.
  • Aucune tension ne doit être appliquée.