SEW-Workbench

SEW-Workbench est le logiciel de configuration principal pour les entraînements, variateurs de vitesse et accessoires SEW. Toutes les tâches nécessaires pour la détermination peuvent être effectuées, de la saisie des données d'application à la définition des réducteurs, des moteurs et des variateurs. Il permet également l'optimisation des différents cycles d'axe, la sélection d'accessoires et la vérification finale du système d'entraînement complet quant à l'absence d'erreurs.