CFC

Le mode de régulation CFC est un mode de régulation en courant. Il permet de faire fonctionner les moteurs synchrones et asynchrones avec une dynamique de couple maximale. Comme le mode de régulation a besoin des informations relatives à l'angle rotor et à la vitesse du moteur, un retour codeur (codeur moteur) est toujours nécessaire. Le mode de régulation CFC convient pour les entraînements à guidage de mouvement hautement dynamique.