U/f

Le pilotage U/f est prévu pour un fonctionnement en mode piloté simple des moteurs asynchrones sans retour codeur. Le procédé fait fonctionner une machine asynchrone sur une courbe caractéristique de fréquence - tension paramétrable. Le pilotage U/f convient pour les applications avec une plage de réglage de vitesse limitée, pour lesquelles il n'y a pas de sauts de charge dynamiques et où les exigences en matière de propriétés de régulation sont faibles.