Exigences pour les capteurs et actionneurs externes

  • Le nombre et l'utilisation de capteurs et actionneurs externes pour le raccordement aux entrées et sorties de sécurité de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A sont du ressort et de la responsabilité du projeteur et de l'exploitant de l'installation ou de la machine.
  • Pour atteindre le niveau de sécurité (PL / SIL) exigé, choisir des capteurs et actionneurs appropriés et certifiés en conséquence et tenir compte des schémas de raccordement et des consignes correspondants aux chapitres "Entrées digitales de sécurité (F-DI.)" et "Sorties digitales de sécurité (F- DO.)". Les codeurs autorisés sont indiqués dans le chapitre "Exigences pour les codeurs".