Filtres réseau NF..
Tenir compte des remarques suivantes.
- Aucun autre consommateur ne doit être branché entre le filtre réseau et le variateur de vitesse.
- Une coupure de circuit entre le filtre réseau et le variateur de vitesse n'est pas autorisée.
- La liaison entre le filtre réseau et le variateur de vitesse n'a pas besoin d'être blindée.
- Limiter à la longueur strictement nécessaire la liaison entre le filtre réseau et le variateur de vitesse.
- En règle générale, les liaisons avant et après le filtre réseau doivent être posées séparément.
- Les liaisons avant et après le filtre réseau ne doivent en aucun cas être posées le long de la liaison moteur ou de la liaison de la résistance de freinage.