Conditions pour le montage

S'assurer que les points suivants sont respectés.

  • L'appareil n'a subi aucun dommage durant le transport ou la période de stockage.
  • La température ambiante est conforme aux indications de la notice d'exploitation et de la plaque signalétique.
  • Tenir compte des conditions environnantes indiquées dans le manuel produit > chapitre Caractéristiques techniques.