Tailles 1 à 8
REMARQUE

La taille 8 n'est pas encore disponible.
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X5:24V | VI24 V | Tension d'alimentation DC 24 V |
X5:GND | GND | Potentiel de référence | |
| X10:DB0 X10:DB00 | DB00 | Commande de frein |
X10:GND | GND | Potentiel de référence | |
X10:TF1 | TF1 | Entrée capteur pour traitement de la température du moteur | |
X10:GND | GND | Potentiel de référence | |
Borne | Contact | Fonction |
|---|---|---|
| X30 OUT | Bus système EtherCAT®/SBusPLUS |
X30 IN | ||
| X32 | Interface de service SEW Interface pour console de paramétrage |
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X20:1 | DI00 | Entrée digitale 1, figée sur "Libération étage de puissance" |
X20:2 | DI01 | Entrée digitale 2, consignes fixes – Sens de rotation positif | |
X20:3 | DI02 | Entrée digitale 3, consignes fixes – Sens de rotation négatif | |
X20:4 | DI03 | Entrée digitale 4, consigne fixe de vitesse bit 0 | |
X20:5 | DI04 | Entrée digitale 5, consigne fixe de vitesse bit 1 | |
X20:6 | DI05 | Entrée digitale 6, reset défaut | |
X20:7 | réservé | – | |
X20:8 | réservé | – | |
X20:9 | GND | Potentiel de référence | |
| X21:1 | +24 V | Sortie tension DC 24 V |
X21:2 | DO00 | Sortie digitale 1, prêt | |
X21:3 | DO01 | Sortie digitale 2, libération étage de puissance | |
X21:4 | DO02 | Sortie digitale 3, défaut | |
X21:5 | DO03 | Sortie digitale 4, STO active | |
X21:6 | GND | Potentiel de référence | |
| X22:1 | DOR-C | Contact relais commun |
X22:2 | DOR-NO | Contact à fermeture | |
X22:3 | DOR-NC | Contact à ouverture | |
X22:4 | réservé | – | |
X22:5 | GND | GND | |
| X6:1 | F_STO_P1 | Entrée DC +24 V F_STO_P1 |
X6:2 | F_STO_M | Entrée DC 0 V F_STO_M | |
X6:3 | F_STO_P2 | Entrée DC +24 V F_STO_P2 | |
X6:4 | GND | Potentiel de référence | |
X6:5 | 24 V STO_OUT | Uout = DC 24 V pour alimentation de F_STO_P1 et F_STO_P2 | |