Activation

Si le signal "Activation" est actif, le pilotage par bornes priorisé est activé.

  • Les spécifications des consignes actuelles (p. ex. de MOVIKIT®, pilotage par bus de terrain, fonctions de base de l'appareil...) sont désactivées.
  • Le variateur réinitialise les défauts existants (p. ex. défaut de bus de terrain, etc.) une seule fois.
  • L'entraînement n'est pas libéré.
  • L'étage de puissance est verrouillé.
  • Affichage : FCB 01