Montage du filtre réseau
Tenir compte des remarques suivantes.
- Monter le filtre réseau à proximité immédiate du variateur en respectant les dégagements pour la circulation de l'air de refroidissement. Le filtre réseau ne doit pas être chauffé par l'air évacué par le variateur de vitesse.
- Monter le filtre réseau et le variateur de vitesse, si possible à plat, sur la même plaque de montage avec de bonnes capacités conductrices.