Diode "RUN"
La diode "RUN" signale le fonctionnement correct de l'électronique du bus.
Diode d'état | Cause possible | Action |
|---|---|---|
vert | Matériel PROFIBUS OK. L'électronique du bus ne présente pas de défaut. | – |
rouge Allumée | Le matériel de l'électronique du bus présente un défaut. | Mettre hors puis remettre sous tension l'appareil. En cas de répétition du défaut, contacter l'interlocuteur SEW local. |
rouge clignote (2 Hz) | L'adresse PROFIBUS est réglée sur une valeur égale à 0 ou supérieure à 125. |
|