Diode "LNK/ACT"
État | Signification |
---|---|
Toutes les diodes vert Allumées en continu | Une liaison physique avec un autre participant Ethernet a été détectée. Aucune donnée n'est actuellement échangée via le port Ethernet. |
Toutes les diodes Clignotent en vert Durée allumée : 500 ms Durée éteinte : 500 ms | Pour localiser visuellement le participant Ethernet, le contrôle du clignotement a été activé. |
Toutes les diodes OFF | Aucune liaison physique avec un autre participant Ethernet n'a été détectée. |
Diode sur le port Ethernet correspondant Clignote en vert/jaune | Des données sont envoyées ou reçues via le port Ethernet. |