Diode "ERR"
Diode | Signification |
|---|---|
OFF | Pas de défaut L'interface est en état de fonctionnement. |
rouge Scintille | Défaut démarrage Apparition d'un défaut démarrage L'état "INIT" a été atteint. Le paramètre "Change" est cependant réglé sur "0x01:change/error". |
rouge Clignote | Configuration non valide Défaut de configuration général |
rouge Clignote 1 fois | Changement d'état non demandé L'application esclave a modifié l'état automatiquement. Le paramètre "Change" est réglé sur "0x01:change/error". |
rouge Clignote 2 fois | Time out Watchdog de l'application Apparition d'un défaut de time out du Watchdog au niveau de l'application |
rouge Allumée | PDIPDI = Process Data Interface Apparition d'un défaut time out du Watchdog PDI |