Montage de la tôle de blindage pour le codeur

Procéder comme suit.

À partir de la taille 5, un étrier de reprise de blindage est fourni pour le codeur. L'étrier de reprise de blindage n'est pas monté sur l'appareil.

  1. Desserrer l'une des vis de fixation inférieures, sans la retirer complètement, pour fixer le variateur à la paroi arrière de l'armoire de commande.
  2. Mettre en place la tôle de blindage, comme indiqué.
  3. Resserrer les vis pour fixer le variateur à la paroi arrière de l'armoire de commande.