Défauts 7 Circuit intermédiaire
Défaut : 7.1 (0701hex | 1793dec) Description : Surtension dans le circuit intermédiaire | ||
---|---|---|
| Réaction : Remote – Défaut critique | |
Cause | Action | |
La limite admissible maximale de tension de circuit intermédiaire a été dépassée. | – Vérifier le raccordement de la résistance de freinage. – Diminuer la décélération. – Vérifier la configuration de la résistance de freinage (valeur de résistance). |