Défauts 47 Unité d'alimentation

Défaut : 47.1 (2F01hex | 12033dec)

Description : Avertissement

 

Réaction : Avertissement avec autoreset

Cause

Action

L'unité d'alimentation signale un avertissement.

Tenir compte de l'avertissement du sous-composant unité d'alimentation. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 47.2 (2F02hex | 12034dec)

Description : Défaut

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut détecté par l'unité d'alimentation.

Tenir compte du code défaut du sous-composant unité d'alimentation. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

La réaction au défaut est exécutée dans le variateur de vitesse.

Défaut : 47.3 (2F03hex | 12035dec)

Description : Défaut critique

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut critique détecté par l'unité d'alimentation.

Tenir compte du code défaut du sous-composant unité d'alimentation. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

La réaction au défaut est exécutée dans le variateur de vitesse.