Défauts 32 Communication

Défaut : 32.2 (2002hex | 8194dec)

Description : Time out communication EtherCAT®/SBusPLUS

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Action

Time out dans la transmission des données process pendant la communication EtherCAT®/SBusPLUS

– Vérifier le câblage du bus système et du bus modules.

– S'assurer que la configuration EtherCAT®/SBusPLUS est réglée correctement dans le contrôleur.

– Vérifier la durée de time out de l'interface EtherCAT®/SBusPLUS réglée.

Défaut : 32.3 (2003hex | 8195dec)

Description : Signal de synchronisation erroné

 

Réaction : Synchronisation externe

Cause

Action

La durée de la période du signal de synchronisation n'est pas correcte.

Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement.

Défaut : 32.4 (2004hex | 8196dec)

Description : Signal de synchronisation manquant

 

Réaction : Synchronisation externe

Cause

Action

Absence de signal de synchronisation

Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement.

Défaut : 32.5 (2005hex | 8197dec)

Description : Time out synchronisation

 

Réaction : Synchronisation externe

Cause

Action

Time out lors de la synchronisation sur le signal de synchronisation

Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement.

Défaut : 32.6 (2006hex | 8198dec)

Description : Défaut lors du transfert du jeu de paramètres

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut lors de la transmission du jeu de paramètres vers l'appareil

– Vérifier le câblage du bus système et du bus modules.

– Relancer la transmission.

Défaut : 32.7 (2007hex | 8199dec)

Description : Time out Heartbeat application

 

Réaction : Heartbeat application – Réaction time out

Cause

Action

La communication entre le programme application (p. ex. programme IEC ou MOVIKIT® du groupe de modules Drive) et l'appareil a été interrompue.

– Vérifier l'état du programme application.

– Redémarrer le programme application.

Défaut : 32.8 (2008hex | 8200dec)

Description : Time out time out utilisateur

 

Réaction : Réaction time out utilisateur

Cause

Action

La durée de time out de la fonction time out utilisateur est écoulée.

– Vérifier la communication.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 32.12 (200Chex | 8204dec)

Description : Time out mode manuel

 

Réaction : Mode manuel – Réaction time out

Cause

Action

La liaison de communication avec le variateur en mode manuel a été interrompue.

– Vérifier si trop de programmes sont actifs sur le PC d'ingénierie.

– Augmenter la durée de time out en mode manuel.

Un nouveau projet Scope a été créé.

– Acquitter le défaut.

– Redémarrer le mode manuel.

Une mesure Scope a été transférée dans le projet depuis le variateur.

– Acquitter le défaut.

– Redémarrer le mode manuel.