Selfs de sortie HD...

Marquage

Définition

Le marquage CE atteste de la conformité avec les directives européennes suivantes.

  • Directive basse tension 2014/35/UE
  • Directive 2011/65/UE visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

Ce produit est recyclé conformément à la directive DEEE 2012/19/UE.

Le marquage China RoHS atteste de la conformité avec la directive SJ / T 11364-2014 visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et dans leur emballage.

Le marquage UKCA atteste de la conformité avec les directives britanniques suivantes.

  • Directive basse tension S. I. 2016/1101
  • Directive S. I. 2012/3032 visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

Le marquage UL et cUL certifie que l'homologation UL a été délivrée.

L'homologation cUL est équivalente à l'homologation CSA.