Résistances de freinage BW..
Marquage | Définition |
---|---|
Le marquage CE atteste de la conformité avec les directives européennes suivantes.
| |
Ce produit est recyclé conformément à la directive DEEE 2012/19/UE. | |
Le marquage China RoHS atteste de la conformité avec la directive SJ/T 11364-2014 visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et dans leur emballage. | |
Le marquage UKCA atteste de la conformité avec les directives britanniques suivantes.
| |
Le marquage cUR certifie que l'homologation UL a été délivrée pour ces composants. |