Description
La carte bus de terrain CFE21A est l'interface des protocoles de communication EtherNet/IPTM et Modbus TCP.
L'interface bus de terrain permet de connecter le variateur aux systèmes d'automatisation, de configuration et de visualisation amont basés sur EtherNet/IPTM ou Modbus TCP. L'interface bus de terrain se distingue par les caractéristiques suivantes.
- Ethernet/IP™ ou Modbus TCP
- Redondance des supports
- Commutateur intégré avec procédé Cut Through
En cas d'utilisation de l'interface bus de terrain, l'utilisateur peut communiquer avec les appareils directement via Ethernet et utiliser le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® pour la mise en service, le diagnostic et le paramétrage.
Un serveur internet intégré permet un accès rapide et simple aux valeurs de diagnostic avec un navigateur internet standard. Le serveur internet est accessible via l'adresse suivante → http://Adresse IP de l'appareil.