Câble d'alimentation

En règle générale, le dimensionnement du câble d'alimentation s'effectue en fonction de l'installation et de l'exécution du raccordement réseau. Le montage d'un raccordement réseau est montré au chapitre Raccordement de puissance. Lors de la sélection de la section du câble d'alimentation, tenir également compte des prescriptions nationales et des contraintes de l'application.