Contact de signalisation BW..-T
Unité
Caractéristiques électroniques générales
Section
mm2
0.75 – 2.5
Couple de serrage
Nm
1
Puissance de commutation
V
DC 2 A / DC 24 V (DC 11) et AC 2 A / AC 230 V (AC 11)
Contact (à ouverture)
–
Selon EN 60730