Caractéristiques techniques
Filtre de sortie | Unité | HF0055-503 | HF0125-503 | HF0240-503 | HF0460-503 | HF0650-503 | HF1150-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | – | 17985110 | 17985129 | 17985137 | 17985145 | 17991277 | 17991269 |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) AC Urés | V | 3 × 230 – 500 V | |||||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
Courant nominal IN | A | 5.5 | 12.5 | 24 | 46 | 65 | 115 |
Pertes nominales | W | 80 | 120 | 200 | 400 | 500 | 900 |
Température ambiante ϑamb | °C | 0 – 45 | |||||
Contacts de raccordement | – | Bornes à visser | |||||
Section | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | 16 – 50 | 16 – 95 | ||
Couple de serrage | Nm | 1.2 – 2 | 2 – 4 | 3 – 6 | 12 – 20 | ||
Contacts de raccordement PE | – | Boulon M6 | Boulon M8 | Boulon M10 | |||
Couple de serrage PE | Nm | 6 | 12 | 23 | |||
Indice de protection selon EN 60529 | – | IPXXB | IPXXA | ||||
Masse | kg | 8 | 18 | 25 | 40 | 48 | 68 |