Raccordement de puissance avec contacteur réseau

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le câblage des raccordements de puissance avec contacteur réseau, self réseau, filtre réseau, self de sortie et/ou filtre de sortie.

[1]

Fusibles

[2]

Contacteur réseau

[3]

Self réseau (en option)

[4]

Filtre réseau (en option)

[5]

Résistance de freinage (en option)

[6]

Self de sortie et/ou filtre de sortie (tous deux optionnels)

[7]

Moteur