Frein de parking 24 V (BP, BK)

Dans chaque cas d'application, un frein de parking 24 V peut être piloté par un relais client avec protection par varistors ou via un appareil de commande de frein BMV de SEW-EURODRIVE.