Comportement en court-circuit des sorties analogiques

Les sorties analogiques sont protégées contre les courts-circuits.

En cas de court-circuit, le courant de sortie est limité à une valeur maximale de 30 mA. Le courant de court-circuit n'est pas pulsé.

Dès qu'un court-circuit est supprimé, la tension de sortie de consigne est restituée, la sortie n'est donc pas coupée.