Componente de datos de periferia F de la opción de seguridad

Para cada opción de seguridad se genera automáticamente un componente de datos de periferia F durante la traducción en la herramienta de configuración (HW-Config). El componente de datos de periferia F le ofrece al usuario una interfaz mediante la que puede evaluar o controlar variables en el programa de seguridad.

El nombre simbólico está formado por el prefijo fijo "F", la dirección inicial de la periferia F y el nombre anotado en la configuración en las propiedades de objeto para la periferia F (ejemplo: F00008_198).

La siguiente tabla muestra el componente de datos de periferia F de la opción de seguridad:

Dirección

Nombre simbólico

(Variable)

Tipo de datos

Función

Por defecto

Variables que el usuario puede controlar.

DBX0.0

"F00008_198"

(PASS_ON)

BOOL

1: Activar pasivación

0

DBX0.1

"F00008_198"

(ACK_NEC)

BOOL

1: Confirmación para reintegración de la opción de seguridad necesaria

1

DBX0.2

"F00008_198"

(ACK_REI)

BOOL

1: Confirmación para reintegración

0

DBX0.3

"F00008_198"

(IPAR_EN)

BOOL

Variable para cambio de ajuste de parámetros (no es soportada por la opción de seguridad)

0

Variables que el usuario puede leer.

DBX2.0

"F00008_198"

(PASS-OUT)

BOOL

Realizar pasivación

1

DBX2.1

"F00008_198"

(QBAD)

BOOL

1: Se emiten valores de sustitución

1

DBX2.2

"F00008_198"

(ACK_REQ)

BOOL

1: Solicitud de confirmación para reintegración

0

DBX2.3

"F00008_198"

(IPAR_OK)

BOOL

Variable para cambio de ajuste de parámetros (no es soportada por la opción de seguridad)

0

DBB3

"F00008_198"

(DIAG)

BYTE

Información de servicio

-

PASS_ON

Con la variable PASS_ON puede activar una pasivación de la opción de seguridad. Mientras PASS_ON = 1, se produce una pasivación de la periferia F.

ACK_NEC

Después de solucionar un fallo tiene lugar la reintegración de la opción de seguridad en función del ajuste de la variable ACK_NEC.

  • ACK_NEC = 0: Se produce una reintegración automática.
  • ACK_NEC = 1: Se produce una reintegración por medio de una confirmación de usuario.

ADVERTENCIA

Parametrización no permitida de la variable ACK_NEC = 0.
Lesiones graves o fatales
  • El ajuste de parámetros de la variable ACK_NEC = 0 sólo está permitido si desde el punto de vista de la seguridad es admisible una reintegración automática para el proceso correspondiente.
  • Compruebe si es admisible una reintegración automática para el proceso correspondiente.

ACK_REI

Para una reintegración de la opción de seguridad es necesaria una confirmación del usuario con flanco positivo en la variable ACK_REI después de confirmar el fallo. Una confirmación de usuario solo es posible cuando la variable ACK_REQ = 1.

ACK_REQ

El sistema de control F activa ACK_REQ = 1 tan pronto como están subsanados todos los fallos en el intercambio de datos con la opción de seguridad. Una vez confirmado correctamente el recibo, el sistema de control F pone ACK_REQ a 0.

PASS_OUT

La variable PASS_OUT indica si existe una pasivación de la opción de seguridad. Se emiten valores de sustitución.

QBAD

Fallo en el intercambio de datos con la opción de seguridad. Indica que existe una pasivación. Se emiten valores de sustitución.

DIAG

A través de la variable DIAG se pone a disposición para fines de servicio técnico una información a prueba de fallos sobre errores ocurridos en el sistema de control F. Para más información, véase el respectivo manual del sistema de control F.