Versión 2.4 de PROFIsafe

Las opciones de seguridad CSB..A requieren para la comunicación segura un total de 8 bytes de datos de entrada y 7 bytes de datos de salida para la parte de telegrama de PROFIsafe, y los ocupa en la imagen del proceso. De ellos, 4 bytes de datos de entrada y 3 bytes de datos de salida son los datos I/O de seguridad reales (datos útiles F). Para el intercambio de datos a través de PROFIsafe con las opciones de seguridad CSB..S es necesario el módulo con la denominación módulo F-I/O (4/3 bytes).

Las opciones de seguridad CSS..A y CSA31A necesitan para la comunicación segura en la variante de perfil "Technology" un total de 10 bytes de datos de entrada y 9 bytes de datos de salida para la parte de telegrama de PROFIsafe y los ocupa en la imagen del proceso. De ellos, 6 bytes de datos de entrada y 5 bytes de datos de salida son los datos I/O de seguridad reales (datos útiles F). Para el intercambio de datos a través de PROFIsafe con las opciones de seguridad CSS21A, CSS31A y CSA31A es necesario el módulo con la denominación módulo F-I/O (6/5 bytes).

Las opciones de seguridad CSS..A y CSA31A necesitan para la comunicación segura en la variante de perfil "System" un total de 16 bytes de datos de entrada y 10 bytes de datos de salida para la parte de telegrama de PROFIsafe y los ocupa en la imagen del proceso. De ellos, 12 bytes de datos de entrada y 5 bytes de datos de salida son los datos I/O de seguridad reales (datos útiles F). Para el intercambio de datos a través de PROFIsafe con las opciones de seguridad CSS21A, CSS31A y CSA31A es necesario el módulo con la denominación módulo F-I/O (12/5 bytes).

Los 4 bytes restantes se necesitan para la salvaguarda de telegramas según la comunicación PROFIsafe.