Iniciar el funcionamiento de emergencia

Proceda del siguiente modo:

  • Seleccione en el teclado la función "Funcionamiento de emergencia".
  • Compruebe con el LED "F-ERR" (véase el capítulo LED "F-ERR") si la unidad correcta indica un funcionamiento de emergencia. Si parpadea la unidad incorrecta, debe cancelar el funcionamiento de emergencia inmediatamente.
  • Si está seleccionada la unidad correcta, se muestra la ID de funcionamiento de emergencia. Confirme la señalización de la unidad correcta. Introduzca la ID de funcionamiento de emergencia que se muestra en orden inverso y haga clic en OK.