Notas de seguridad
PELIGRO
La función "Funcionamiento de emergencia" puede provocar un rearranque inmediato del sistema.
Lesiones graves o fatales.
- Antes de activar la función "Funcionamiento de emergencia", el usuario debe tomar medidas organizativas para proteger a las personas y a la máquina.
PELIGRO
El teclado está conectado con una unidad incorrecta. Esto puede provocar el rearranque inmediato de la instalación.
Lesiones graves o fatales.
- Antes de activar la función "Funcionamiento de emergencia", el usuario debe tomar medidas organizativas para proteger a las personas y a la máquina.
- El teclado debe estar conectado mecánicamente con la unidad correcta.
- Asegúrese de que puede ver la pantalla del teclado y la instalación en todo momento durante el funcionamiento de emergencia. La conexión entre teclado y unidad debe estar ejecutada de tal manera que se pueda separarla en cualquier momento sin necesidad de herramientas.