Versión de firmware de MOVISAFE® CS..A y estado de la unidad MOVIDRIVE®

El uso de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A depende:

  • de la versión de firmware de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
  • del estado de la unidad de los convertidores de aplicación MOVIDRIVE® modular/system/technology. Los valores de los dígitos relacionados con el estado que se especifican en las tablas siguientes son valores mínimos.
  • El estado de la unidad se encuentra en la placa de características del sistema del variador.