Servomotores

  • AK0H
  • AK1H

Para realizar una función parcial de seguridad con los encoders AK0H o AK1H, el motor debe ponerse en marcha con el modo de regulación SERVO.

Se recomiendan los siguientes ajustes del variador:

  • Activación de la vigilancia de fallos de seguimiento
  • Activación de la vigilancia de velocidad
  • Activación de la vigilancia del encoder