Requisitos para la parada en caso de emergencia según EN 60204-1 (parada de emergencia)
La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A es apropiada en combinación con un aparato de mando de parada de emergencia y el control externo para realizar una parada de emergencia según EN 60204-1.
ADVERTENCIA
En caso de un comando de desplazamiento pendiente, se produce un rearranque después de la confirmación de la opción de seguridad.
Lesiones graves o fatales.
- Revoque el comando de desplazamiento antes de la confirmación de la opción de seguridad.