Cable de extensión del motor ../SH..

 

 

Lado del motor

 

Lado del variador

Instalación fija

Instalación del portacables

Tipo de cable

Tipo de conector/
Tamaño

Sección del cable

Tipo de conector/
Tamaño

Ref. de pieza

Cable de extensión de motor

SH1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

SH1 / M23

SpeedTec

18191347

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191355

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191363

SHB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

SHB / M40

SpeedTec

18191371

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

18191398