Tamaño 5 – 8
AVISO
El tamaño 8 no está disponible aún.
Borna | Contacto | Función | |
---|---|---|---|
X1:L1 | L1 | Conexión de red | |
X1:L2 | L2 | ||
X1:L3 | L3 | ||
X1:-UZ | -UZ | Conexión circuito intermedio | |
X1:+UZ | +UZ | ||
PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | ||
X2:U | U | Conexión del motor | |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
X2:+R | +R | Conexión de la resistencia de frenado | |
X2:-R | -R | ||
PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |