Conexión con tendido independiente de los cables de potencia y señal

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Coloque el apantallado de la camisa exterior del cable coaxial en la borna prevista de la unidad básica.
  • La longitud expuesta del cable coaxial no debe superar los 50 cm con el fin de evitar errores de comunicación. Encontrará más información en el anexo correspondiente a las instrucciones de funcionamiento "Integración digital de motor MOVILINK® DDI Toolset 1".