Caída de la carga

Para evitar la muerte o lesiones graves por la caída de la carga, observe las siguientes indicaciones:

  • No permanezca debajo de la carga.
  • Proteja el área en la cual podría producirse la caída de la carga.
  • Utilice equipo de protección personal (p. ej., casco y guantes de seguridad).
  • Utilice dispositivos de elevación adecuados (polipasto de cadena, carretilla elevadora) y seguros de bloqueo para el transporte.