Hojas de dimensiones y dimensiones
[1] | Pasacables |
[2] | Fijación en raíl soporte HS001 para el montaje en raíl soporte (la puede suministrar SEW-EURODRIVE, ref. de pieza 8221944) |
Tipo | Dimensiones principales en mm | Medidas de fijación en mm | Masa en kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | b | d | e | a | x | ||
BS003 | 60 | 160 | 146 | 125 | 40 | 20 | 6 | 17.5 | 0.35 |
BS005 | 60 | 160 | 252 | 125 | 4 | 20 | 6 | 17.5 | 0.5 |