MOVISUITE®
El bloque central del sistema modular de automatización MOVI-C® es el software de ingeniería MOVISUITE®. Éste permite un manejo intuitivo con conceptos de manejo modernos.
Las funciones centrales de MOVISUITE® son:
- Escaneado de red
- Puesta en servicio de la unidad y parametrización
- Almacenamiento y gestión de datos
- Scope y diagnóstico
- Entorno de programación para MOVI-C® CONTROLLER
- Parametrización para seguridad funcional
- Entorno de parametrización y diagnóstico para módulos de aplicación