LED "RUN"
LED | Significado |
|---|---|
Apagado | Estado "INIT" La interfaz se encuentra en el estado "INIT". |
Verde Parpadea | Estado "PRE_OPERATIONAL" La comunicación mediante buzón de correo es posible. La comunicación de datos de proceso no es posible. |
Verde Parpadea 1 vez | Estado "SAFE_OPERATIONAL" La comunicación mediante buzón de correo y la comunicación de datos de proceso son posibles. No se emiten las señales de salida orientadas a la seguridad. |
Verde Encendido | Estado "OPERATIONAL Mode" (en funcionamiento) Comunicación posible mediante buzón de correo y comunicación de datos de proceso. |