Desmontar y montar las tapas de protección contra el contacto
En los variadores a partir del tamaño 5 se han de desmontar y volver a montar las tapas de protección contra el contacto para efectuar la conexión de la red y del circuito intermedio, así como la conexión del motor y de la resistencia de frenado.
Para desmontar las tapas de protección contra el contacto, retire primero el panel. Para montar las tapas de protección contra contacto, coloque la pantalla de cierre. Por lo demás, las tapas pueden montarse y desmontarse en cualquier orden.
Tenga en cuenta para ello los Pares de apriete admisibles.
Información adicional