Filtro de red NF..
Un filtro de red reduce la emisión de interferencias a través del cable de red que el variador genera. El filtro de red se utiliza principalmente para mantener los valores límite de tensión de interferencia en el rango de frecuencias de 150 kHz a 30 MHz en la conexión a la red. Además, un filtro de red amortigua las interferencias que fluyen desde la red en dirección al variador. La selección del filtro de red depende de la corriente nominal de la red y de la tensión de red del variador.