Fusibles de red e interruptores automáticos
Los fusibles de red y los interruptores automáticos sirven de protección eléctrica del cable de alimentación de la red. Para la protección eléctrica, utilice fusibles o interruptores automáticos con la siguiente característica:
Clase de tipo | Requisito |
---|---|
Fusibles | Tensión de fusible ≥ tensión nominal de red |
Interruptores automáticos |
|
Para la protección, tenga en cuenta las prescripciones específicas del país y de la instalación, así como las prescripciones para la Instalación conforme a UL en caso necesario.