Descripción
El filtro de salida HF.. es un filtro senoidal con cuya ayuda se suavizan las tensiones de salida de variadores:
- Se suprimen las corrientes de transferencia en los cables del motor.
- Se protegen los aislamientos de devanado del motor de motores no SEW que no son apropiados para variadores.
- Se evitan picos de sobretensión en caso de largas líneas de alimentación del motor (> 100 m).